Deutschland - Deutsch

Philips LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar, Recessed, 31 W, D155 mm, 2900 lm, Rosé, 2200 K, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH

Produktbeschreibung

Recessed, D155 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2900 lm, 31 W, 93 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 910505101628
Vollständiger Bestellcode: 871869997942300

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Localized commercial leaflet 910505101628 de_DE pdf 311.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101628_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101628_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH IES
Revit-Datei
RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH 910505101628 ZIP
Dialux
ULD File - RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH LDT