Deutschland - Deutsch

Philips LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar, Recessed, 31 W, D155 mm, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Schwarz, IP20

RS781B 39S/930 PSU-E WB BK

Produktbeschreibung

Recessed, D155 mm, Aluminium, Schwarz, Signalschwarz (RAL9004), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 3900 lm, 31 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 910505101625
Vollständiger Bestellcode: 871869997939300

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
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
Localized commercial leaflet 910505101625 de_DE pdf 320.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101625_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101625_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS781B 39S/930 PSU-E WB BK IES
Revit-Datei
Revit file - RS780BI - 910505101625 ZIP
Dialux
ULD File - RS781B 39S/930 PSU-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS781B 39S/930 PSU-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 39S/930 PSU-E WB BK LDT