Deutschland - Deutsch

Philips LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar, Recessed, 29.5 W, D155 mm, 4200 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH

Produktbeschreibung

Recessed, D155 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Externes DALI Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699979362
Vollständiger Bestellcode: 871869997936200
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101622 de_DE pdf 429.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101622_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101622_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH IES
Revit-Datei
RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH 910505101622 ZIP
Dialux
ULD File - RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH LDT