Philips LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar, Recessed, 29 W, D155 mm, 3800 lm, 2700 K, Tiefstrahlend (NB), PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20
RS781B 39S/827 PSU-E NB WH
Produktbeschreibung
Recessed, D155 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 3800 lm, 29 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Tiefstrahlend (NB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Nein
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre