Deutschland - Deutsch

Philips LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar, Recessed, 37.5 W, D125 mm, 5000 lm, 2700 K, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH

Produktbeschreibung

Recessed, D125 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 5000 lm, 37.5 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699979300
Vollständiger Bestellcode: 871869997930000

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101616 de_DE pdf 313.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101616_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101616_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH IES
Revit-Datei
RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH 910505101616 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH LDT