Deutschland - Deutsch

Philips LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar, Recessed, 31 W, D125 mm, 4100 lm, 3000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Horizontaler Strahl, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH

Produktbeschreibung

Recessed, D125 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 4100 lm, 31 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor Oval – Horizontaler Strahl, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Opal, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699979287
Vollständiger Bestellcode: 871869997928700
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101614 de_DE pdf 313.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101614_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101614_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH IES
Revit-Datei
RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH 910505101614 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH LDT