Deutschland - Deutsch

Philips LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar, Recessed, 29 W, D125 mm, 4200 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

RS772B 39S/840 PSU-E WB WH

Produktbeschreibung

Recessed, D125 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 4200 lm, 29 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699979270
Vollständiger Bestellcode: 871869997927000

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101613 de_DE pdf 313.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101613_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101613_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS772B 39S/840 PSU-E WB WH IES
Revit-Datei
RS772B 39S/840 PSU-E WB WH 910505101613 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 39S/840 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 39S/840 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 39S/840 PSU-E WB WH LDT