Deutschland - Deutsch

Philips LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar, Recessed, 29 W, D125 mm, 4100 lm, 3000 K, Sehr breitstrahlend, PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH

Produktbeschreibung

Recessed, D125 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 4100 lm, 29 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Sehr breitstrahlend, PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 910505101612
Vollständiger Bestellcode: 871869997926300

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
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
Localized commercial leaflet 910505101612 de_DE pdf 312.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101612_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101612_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH IES
Revit-Datei
Revit file - RS770BI - 910505101612 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH LDT