Deutschland - Deutsch

Philips LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar, Recessed, 31 W, D125 mm, 4100 lm, 2700 K, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Silber, IP20

RS772B 39S/827 PSU-E WB SI

Produktbeschreibung

Recessed, D125 mm, Aluminium, Silber, Weißaluminium (RAL9006), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699979256
Vollständiger Bestellcode: 871869997925600
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101611 de_DE pdf 314.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101611_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101611_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI IES
Revit-Datei
RS772B 39S/827 PSU-E WB SI 910505101611 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI ULD
Relux
ROLF File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI LDT