Deutschland - Deutsch

Philips LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar, Recessed, 19.6 W, D125 mm, 2800 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

RS772B 27S/840 PSU-E WB WH

Produktbeschreibung

Recessed, D125 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2800 lm, 19.6 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 910505101603
Vollständiger Bestellcode: 871869997917100

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
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
Localized commercial leaflet 910505101603 de_DE pdf 312.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101603_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101603_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS772B 27S/840 PSU-E WB WH IES
Revit-Datei
Revit file - RS770BI - 910505101603 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 27S/840 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 27S/840 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 27S/840 PSU-E WB WH LDT