Philips LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar, Recessed, 20.5 W, D125 mm, 2800 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20
RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH
Produktbeschreibung
Recessed, D125 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Externes DALI Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, 2800 lm, 20.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre