Deutschland - Deutsch

Philips LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar, Recessed, 16.6 W, D125 mm, 2000 lm, 3000 K, Tiefstrahlend (NB), PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

RS772B 20S/830 PSU-E NB WH

Produktbeschreibung

Recessed, D125 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2000 lm, 16.6 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Tiefstrahlend (NB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699979126
Vollständiger Bestellcode: 871869997912600
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
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101597 de_DE pdf 310.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101597_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101597_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS772B 20S/830 PSU-E NB WH IES
Revit-Datei
RS772B 20S/830 PSU-E NB WH 910505101597 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 20S/830 PSU-E NB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 20S/830 PSU-E NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 20S/830 PSU-E NB WH LDT