Deutschland - Deutsch

Philips LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar, Recessed, 38 W, D125 mm, 5200 lm, 3000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH

Produktbeschreibung

Recessed, D125 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 5200 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 910505101593
Vollständiger Bestellcode: 871869997908900

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
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
Localized commercial leaflet 910505101593 de_DE pdf 304.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101593_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101593_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH IES
Revit-Datei
Revit file - RS770BI - 910505101593 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH LDT