Deutschland - Deutsch

Philips LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar, Recessed, 29 W, D125 mm, 4100 lm, 3000 K, Sehr breitstrahlend, PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH

Produktbeschreibung

Recessed, D125 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 4100 lm, 29 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Sehr breitstrahlend, PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 910505101586
Vollständiger Bestellcode: 871869997901000

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
910505101586_EU.de_DE.PROF Product - full data sheet pdf 374.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101586_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-910505101586_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH IES
Revit-Datei
Revit file - RS770BI - 910505101586 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH LDT