Deutschland - Deutsch

Philips LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar, Recessed, 19.8 W, D125 mm, 2700 lm, Champagne, 2700 K, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH

Produktbeschreibung

Recessed, D125 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2700 lm, 19.8 W, 135 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 910505101583
Vollständiger Bestellcode: 871869997898300

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
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
Localized commercial leaflet 910505101583 de_DE pdf 303.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101583_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101583_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH IES
Revit-Datei
Revit file - RS770BI - 910505101583 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 27S/CH PSU-E HWB FG WH LDT