Produktbeschreibung
Accent, D68 mm, Polykarbonat, Schwarz, Einbau- und Einlegeleuchten, Externes DALI-Dimmen Interact System Ready, 1700 lm, 12.1 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung