Philips GreenSpace Evo Mini Semi Recessed, Accent, 3D printed, 10.7 W, D68 mm, 1200 lm, 3000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad, Schwarz
ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK482 68
Produktbeschreibung
Accent, D68 mm, Polykarbonat, Schwarz, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 1200 lm, 10.7 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Service Tag Ja
- Portfolio Better
- Garantiedauer 5 Jahre