Deutschland - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 900 lm, 4000 K, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, Weiß, IP20

RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH

Produktbeschreibung

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil (extern), 900 lm, 6.8 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 910505104580
Vollständiger Bestellcode: 872016959068700
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
Localized commercial leaflet 910505104580 de_DE pdf 370.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104580_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104580_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH IES
Revit-Datei
Revit file - RS320BI - 910505104580 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH LDT