Deutschland - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 790 lm, 3000 K, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Weiß, IP20

RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH

Produktbeschreibung

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil (extern), 790 lm, 6.8 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 910505104579
Vollständiger Bestellcode: 872016959067000
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
Localized commercial leaflet 910505104579 de_DE pdf 221.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104579_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104579_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH IES
Revit-Datei
Revit file - RS320BI - 910505104579 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH LDT