Deutschland - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 16 W, D79 mm, 2180 lm, 3000 K, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Schwarz, IP20

RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK

Produktbeschreibung

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Schwarz, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil (extern), 2180 lm, 16 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 910505102994
Vollständiger Bestellcode: 872016958991900
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
Localized commercial leaflet 910505102994 de_DE pdf 227.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102994_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102994_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK IES
Revit-Datei
Revit file - RS320BI - 910505102994 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 20S/830 PSU-E HWB BK LDT