Deutschland - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, einstellbar, Recessed accent, 3D printed, 12 W, D89 mm, 1850 lm, 4000 K, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Schwarz, IP20

RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK

Produktbeschreibung

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Schwarz, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil (extern), 1850 lm, 12 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 910505102998
Vollständiger Bestellcode: 872016958995700
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
Localized commercial leaflet 910505102998 de_DE pdf 231.9 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102998_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102998_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK IES
Revit-Datei
RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK 910505102998 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK LDT