Deutschland - Deutsch

Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 32 W, D150 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Schwarz, IP20

RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK

Produktbeschreibung

Recessed, D150 mm, Aluminium, Schwarz, Einfache Pulverbeschichtung, Einbau- und Einlegeleuchten, Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestellnummer: 8720169588073
Vollständiger Bestellcode: 872016958807300

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102749 de_DE pdf 442.6 kB

Montage

Montageanleitung
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102749_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102749_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK IES
Revit-Datei
RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK 910505102749 ZIP
Dialux
ULD File - RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS350B 39S/PW930 WIA-E WB BK LDT