Deutschland - Deutsch

Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 32 W, D150 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH

Produktbeschreibung

Recessed, D150 mm, Aluminium, Weiß, Einfache Pulverbeschichtung, Einbau- und Einlegeleuchten, Externes DALI Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestellnummer: 910505102748
Vollständiger Bestellcode: 872016958806600
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
Localized commercial leaflet 910505102748 de_DE pdf 440.5 kB

Montage

Montageanleitung
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102748_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102748_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH IES
Revit-Datei
Revit file - RS350BI - 910505102748 ZIP
Dialux
ULD File - RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS350B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH LDT