Deutschland - Deutsch

Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 28 W, D150 mm, 2700 lm, Rosé, 2200 K, Kabellos, Interact Ready, Tiefbreitstrahlend (MB), PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH

Produktbeschreibung

Recessed, D150 mm, Aluminium, Weiß, Einfache Pulverbeschichtung, Einbau- und Einlegeleuchten, Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 2700 lm, 28 W, 97 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478, 0.382) SDCM <2, Tiefbreitstrahlend (MB), PerfectAccent-Reflektoren, Klar, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestellnummer: 910505102766
Vollständiger Bestellcode: 872016958824000

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    2 Einheiten
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102766 de_DE pdf 381.9 kB

Montage

Montageanleitung
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102766_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-910505102766_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH IES
Revit-Datei
Revit file - RS352BI - 910505102766 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH LDT