Deutschland - Deutsch

Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 25 W, D150 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH

Produktbeschreibung

Recessed, D150 mm, Aluminium, Weiß, Einfache Pulverbeschichtung, Einbau- und Einlegeleuchten, Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 2800 lm, 25 W, 112 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Klar, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestellnummer: 910505102765
Vollständiger Bestellcode: 872016958823300

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102765 de_DE pdf 450.0 kB

Montage

Montageanleitung
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102765_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102765_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH IES
Revit-Datei
Revit file - RS352BI - 910505102765 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH LDT