Deutschland - Deutsch

Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 20 W, D150 mm, 2600 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, Tiefbreitstrahlend (MB), PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH

Produktbeschreibung

Recessed, D150 mm, Aluminium, Weiß, Einfache Pulverbeschichtung, Einbau- und Einlegeleuchten, Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343, 0.331) SDCM <3, CRI>90, Tiefbreitstrahlend (MB), PerfectAccent-Reflektoren, Klar, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestellnummer: 8720169588226
Vollständiger Bestellcode: 872016958822600

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102764 de_DE pdf 448.9 kB

Montage

Montageanleitung
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102764_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102764_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH IES
Revit-Datei
RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH 910505102764 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/FR WIA-E MB ACC WH LDT