Deutschland - Deutsch

Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2700 lm, 3000 K, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

RS352B 27S/830 PSU-E WB WH

Produktbeschreibung

Recessed, D150 mm, Aluminium, Weiß, Einfache Pulverbeschichtung, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestellnummer: 910505102761
Vollständiger Bestellcode: 872016958819600

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    2 Einheiten
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102761 de_DE pdf 334.6 kB

Montage

Montageanleitung
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102761_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102761_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS352B 27S/830 PSU-E WB WH IES
Revit-Datei
Revit file - RS352BI - 910505102761 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/830 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/830 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/830 PSU-E WB WH LDT