Deutschland - Deutsch

Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 25 W, D150 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Aluminiumbeschichtet, Weiß, IP20

RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH

Produktbeschreibung

Recessed, D150 mm, Aluminium, Weiß, Einfache Pulverbeschichtung, Einbau- und Einlegeleuchten, Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 2800 lm, 25 W, 112 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Breitstrahlend (WB), Aluminiumbeschichtet, Klar, Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 910505102755
Vollständiger Bestellcode: 872016958813400
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
Localized commercial leaflet 910505102755 de_DE pdf 440.7 kB

Montage

Montageanleitung
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102755_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102755_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH IES
Revit-Datei
Revit file - RS353BI - 910505102755 ZIP
Dialux
ULD File - RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH LDT