Deutschland - Deutsch

Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 20.5 W, D150 mm, 2600 lm, Champagne, 2700 K, Kabellos, Interact Ready, Tiefbreitstrahlend (MB), Aluminiumbeschichtet, Weiß, IP20

RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH

Produktbeschreibung

Recessed, D150 mm, Aluminium, Weiß, Einfache Pulverbeschichtung, Einbau- und Einlegeleuchten, Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 2600 lm, 20.5 W, 127 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Tiefbreitstrahlend (MB), Aluminiumbeschichtet, Klar, Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 910505102753
Vollständiger Bestellcode: 872016958811000

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102753 de_DE pdf 440.9 kB

Montage

Montageanleitung
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102753_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102753_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH IES
Revit-Datei
RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH 910505102753 ZIP
Dialux
ULD File - RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH LDT