Deutschland - Deutsch

Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2600 lm, 2700 K, Sehr breitstrahlend, PerfectAccent-Reflektoren, Schwarz, IP20

RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK

Produktbeschreibung

Recessed, D150 mm, Aluminium, Schwarz, Einfache Pulverbeschichtung, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2600 lm, 19.6 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Sehr breitstrahlend, PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestellnummer: 910505102750
Vollständiger Bestellcode: 872016958808000
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
Localized commercial leaflet 910505102750 de_DE pdf 327.5 kB

Montage

Montageanleitung
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102750_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102750_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK IES
Revit-Datei
Revit file - RS353BI - 910505102750 ZIP
Dialux
ULD File - RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK LDT