Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Einbaustrahler Gen2, Fixed, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 4000 K, Phasenanschnitt-Dimmen, Breitstrahlend (WB), Weiß, IP20/65

RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH

Produktbeschreibung

CoreLine Einbaustrahler Gen2, Fixed, D78 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Regelbares Netzteil, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Breitstrahlend (WB), Polykarbonat, IP20/65 | Geschützt vor Berührung durch Finger; Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Kabel (0,25 m) mit Steckverbinder, 3-polig, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 8719514548299
Vollständiger Bestellcode: 871951454829999

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Nein
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401899282 de_DE pdf 1.4 MB

Montage

Montageanleitung
CL-Recessed-Spot-RS151-150-D78-650-900lm-PSR-INI-202609 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-911401899282_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401899282_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH IES
Revit-Datei
RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH 911401899282 ZIP
Dialux
ULD File - RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B LED9 WB 840 D78 PSR PI6 WH 911401899282 pdf 646.6 kB