Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Einbaustrahler Gen2, Adjustable, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), Weiß, IP20/44

RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH

Produktbeschreibung

CoreLine Einbaustrahler Gen2, Adjustable, D78 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil mit DALI-Schnittstelle (extern), 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Breitstrahlend (WB), Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Kabel (0,25 m) mit Steckverbinder, 5-polig, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 911401898782
Vollständiger Bestellcode: 871951454824499

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Nein
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401898782 de_DE pdf 536.4 kB

Montage

Montageanleitung
RS151B Mounting Insructions PSD 12S pdf 4.2 MB

Bilder

Product-Photographs-911401898782_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401898782_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH IES
Revit-Datei
RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH 911401898782 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED12 WB 830 D78 PSD PI10 WH 911401898782 pdf 655.7 kB