Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Einbaustrahler Gen2, Adjustable, 12 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Weiß, IP20/44

RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH

Produktbeschreibung

CoreLine Einbaustrahler Gen2, Adjustable, D78 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Breitstrahlend (WB), Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Kabel (0,25 m) mit Steckverbinder, 3-polig, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 911401898582
Vollständiger Bestellcode: 871951454822099

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Ja
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Nein
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
911401898582_EU.de_DE.PROF Product - full data sheet pdf 397.8 kB

Montage

Montageanleitung
RS151B Mounting Insructions WIA 12S pdf 4.1 MB

Bilder

Product-Photographs-911401898582_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-911401898582_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH IES
Revit-Datei
Revit file - 911401898582 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED12 WB 830 D78 WIA PI6 WH 911401898582 pdf 648.9 kB