Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Einbaustrahler Gen2, Fixed, 10.2 W, D68 mm, 1000 lm, 3000 K, Phasenanschnitt-Dimmen, Breitstrahlend (WB), Aluminium, IP20/65

RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU

Produktbeschreibung

CoreLine Einbaustrahler Gen2, Fixed, D68 mm, Aluminiumdruckguss, Aluminium, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil, externe Regelung, 1000 lm, 10.2 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Breitstrahlend (WB), Polykarbonat, IP20/65 | Geschützt vor Berührung durch Finger; Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Kabel (0,25 m) mit Steckverbinder, 3-polig, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 8719514941014
Vollständiger Bestellcode: 871951494101499

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Nein
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401822784 de_DE pdf 1.9 MB

Montage

Montageanleitung
CL-Recessed-Spot-RS155-156-D68-650-900-1200lm-PSR-INI-202609 pdf 2.2 MB

Bilder

Product-Photographs-911401822784_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401822784_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU IES
Revit-Datei
RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU 911401822784 ZIP
Dialux
ULD File - RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS155B LED9 WB 830 D68 PSR PI6 ALU 911401822784 pdf 704.6 kB