Philips CoreLine Einbaustrahler Gen2, Adjustable, 12.3 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, Phasenanschnitt-Dimmen, Breitstrahlend (WB), Weiß, IP20/44
RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH
Produktbeschreibung
CoreLine Einbaustrahler Gen2, Adjustable, D68 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil, externe Regelung, 1300 lm, 12.3 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Breitstrahlend (WB), Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Kabel (0,25 m) mit Steckverbinder, 3-polig, Steckverbinder, 3-polig
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Nein
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Nein
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified