Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Einbaustrahler Gen2, Adjustable, 7.2 W, D68 mm, 750 lm, 3000 K, Phasenanschnitt-Dimmen, Breitstrahlend (WB), Aluminium, IP20/44

RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU

Produktbeschreibung

CoreLine Einbaustrahler Gen2, Adjustable, D68 mm, Aluminiumdruckguss, Aluminium, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil, externe Regelung, 750 lm, 7.2 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Breitstrahlend (WB), Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Kabel (0,25 m) mit Steckverbinder, 3-polig, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 911401820684
Vollständiger Bestellcode: 871951494080299

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Nein
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401820684 de_DE pdf 327.1 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 650-950-1200lm MI pdf 4.2 MB

Bilder

Product-Photographs-911401820684_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401820684_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU IES
Revit-Datei
RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU 911401820684 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED6 WB 830 D68 PSR PI6 ALU 911401820684 pdf 704.0 kB