Deutschland - Deutsch

Philips CoreLine Einbaustrahler Gen2, Fixed, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, Phasenanschnitt-Dimmen, Breitstrahlend (WB), Aluminium, IP20/65

RS150B  LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU

Produktbeschreibung

CoreLine Einbaustrahler Gen2, Fixed, D78 mm, Aluminiumdruckguss, Aluminium, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil, externe Regelung, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Breitstrahlend (WB), Polykarbonat, IP20/65 | Geschützt vor Berührung durch Finger; Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Kabel (0,25 m) mit Steckverbinder, 3-polig, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 911401810784
Vollständiger Bestellcode: 871951493822999

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Nein
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401810784 de_DE pdf 1.7 MB

Montage

Montageanleitung
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 12S pdf 4.1 MB

Bilder

Product-Photographs-911401810784_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401810784_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS150B  LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU IES
Revit-Datei
Revit file - 911401810784 ZIP
Dialux
ULD File - RS150B  LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS150B  LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B  LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B LED12 WB 830 D78 PSR PI6 ALU 911401810784 pdf 652.4 kB