Deutschland - Deutsch

Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 50W Lampensystem


Steigert das Einkaufserlebnis – reduziert die Betriebskosten

September 5, 2012

„Optimale Lichtqualität“ und „geringer Energieverbrauch“ waren die Forderungen zur Beleuchtung der neuen Filiale von MS Mode, der internationalen Kette für preiswerte Damenbekleidung, im niederländischen Leeuwarden. Als Lichtquelle empfahlen Philips und der Leuchtenhersteller Lichtvormgevers, der auf die Entwicklung und Installation maßgeschneiderter Beleuchtungssysteme spezialisiert ist, die MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 50W.

 

Die keramische Metallhalogendampflampe zeichnet sich durch ihr brillantes Licht und ihre tageslichtähnliche Farbwiedergabe aus. Gleichzeitig führt sie durch eine Lichtausbeute von 104 Lumen pro Watt sowie einer Lebensdauer von 12.000 Stunden bei 80 Prozent Lichtstromerhalt zu einer deutlichen Senkung der Betriebskosten. Damit erfüllt sie die beiden Hauptforderungen der MS Modekette, dem Leuchtenhersteller bot sie durch ihr kompaktes Lampendesign einen konkreten Mehrwert.

 

Eine wichtige Komponente für ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis ist, dass die Farben der Textilien unter künstlichem Licht genauso wie bei Tageslicht wiedergegeben werden. Das kompakte Lampensystem MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 50W einschließlich des 50-Watt-Mini-Treibers PrimaVision erfüllt diese Vorgabe. Alle Farben des natürlichen Lichtspektrums werden korrekt wiedergegeben und die Waren überdies perfekt beleuchtet. Das hochwertige Licht schafft zudem eine attraktive Verkaufsumgebung, in der sich die die Kunden wohlfühlen und gerne verweilen.

 

Filip van der Heijden, Geschäftsführer von Lichtvormgevers, erklärte zu dem Projekt: „Da die Lichtquelle sehr klein ist, boten sich uns ganz neue gestalterische Möglichkeiten, die Leuchten noch leistungsstärker zu machen. Wir konnten die Lichtabstrahlung durch ein neues Reflektordesign und mit einem speziellen Luftzirkulationssystem um 15 Prozent verbessern. Das Resultat ist ein fantastisch brillantes Licht, das das gesamte Farbspektrum enthält. Diese perfekten Lampen in einer GU6.5 50W Ausführung bietet zurzeit nur Philips.”

 

Roel Borst, Verantwortlicher für die Errichtung und Innenausstattung der MS Mode Filialen, ist mit dem Ergebnis ebenfalls sehr zufrieden: „Die Kombination einer innovativen Lampe mit einem durchdachten Leuchtendesign hat wirklich etwas ganz Besonderes hervorgebracht. Wir haben unser Ziel einer besseren Farbwiedergabe erreicht und den Stromverbrauch im Vergleich zur früheren Beleuchtung mit den 70-Watt CDM-T-Lampen um 35 Prozent reduzieren können. Das war für unsere Entscheidung ausschlaggebend.“

 

Detailinformationen zu diesem und anderen Projekten (in englischer Sprache) finden Sie hier

MS Mode, internationale Kette für preiswerte Damenbekleidung im niederländischen Leeuwarden

Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 50W

Download Presseinformation

Weitere Informationen für Journalisten:

Bernd Glaser

Unternehmenskommunikation
Lighting
Lübeckertordamm 5
20099 Hamburg

 

Tel: +49 (0)40 2899 2263

Fax: +49 (0)40 2899 2786

Email: Bernd.Glaser@signify.com

.

Über Philips

Royal Philips Electronics, mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf
Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der
Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare,
Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 122.000 Mitarbeiter in mehr als 100
Ländern und erzielte in 2011 einen Umsatz von 22,6 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört
zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für
zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden
Anbieter von Rasierern für Männer, mobilen Entertainmentprodukten und für die Zahnpflege.
Mehr über Philips im Internet: www.philips.de

.