Deutschland - Deutsch

Die nächste Runde geht auf uns!

Wenn es darum geht, alte, uneffiziente oder defekte Leuchtstoffröhren mit energieeffizienten und langlebigen LEDs zu ersetzen, sind Philips LEDtubes eine optimale Wahl! Denn unabhängig von der bisher verbauten Marke bieten unsere Röhren eine hohe Kompatibiltät. Mit unserer Philips CorePro LEDtube Universal T8 können Sie sich davon jetzt kostenlos ein eigenes Bild machen. Denn in vielen Fällen ist sie der perfekte Ersatz für die verbaute konventionelle Leuchtstoffröhre mit 58 W.  

 

Probieren Sie es aus – und sichern Sie sich direkt 10 gratis-Exemplare für Ihr nächstes Projekt!

Schnell sein lohnt sich:

Füllen Sie gleich das unten stehende Formular aus. 

Die schnellsten 200 Einsendungen bis zum 15.12.2025 erhalten ein LEDtube-Paket gratis! 

Ja, ich möchte gern 10 LEDtubes gewinnen!

Bitte füllen Sie für die Teilnahme die nachstehenden Felder aus.
Philips

Signify ist der Hersteller von Philips Beleuchtungsprodukten. Seit mehr als 130 Jahren steht Philips als Qualitätsmerkmal für Beleuchtung in Innen- und Außenanwendungen. Hervorragende Lichtqualität, Langlebigkeit, einfache Montage sowie eine hohe Kompatibilität zeichnen unsere Produkte aus.  

 

led-tube

Ihr Geschenk:

Unser echter Allrounder. Universal einsetzbar an KVG/VVG, EVG und 230V Netzspannung. Sehr hohe Kompatibilität mit gängigen elektronischen Vorschaltgeräten. Die LEDtube mit Glaskolben besticht durch gleichmäßige Lichtverteilung und ist der perfekte Ersatz für viele konventionelle 58W Röhren – egal von welchem Hersteller.

ledtube-aortiment

Unser LEDtube-Sortiment – damit Sie nicht in die Röhre gucken

Wir haben natürlich noch mehr zu bieten. Entdecken Sie unser komplettes Sortiment an LEDtubes für alle Anwendungen, erfahren Sie mehr über die Risikobewertung bei der Umrüstung oder gehen Sie auf Nummer sicher mit unseren Kompatibilitätslisten.