Deutschland - Deutsch

Behalten Sie den Überblick über die EU-Verordnungen

Zwei wichtige Richtlinien und ihre Bedeutung

RoHS (Reduction of Hazardous Substances, Reduzierung gefährlicher Stoffe)

RoHS (Reduction of Hazardous Substances, Reduzierung gefährlicher Stoffe)

 

Die im Februar 2022 veröffentlichte RoHS Richtlinie schränkt die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro und Elektronikgeräten , wie z. B. die Verwendung von Quecksilber in Beleuchtungsprodukten, ein. Die Richtlinie enthielt Ausnahmeregelungen für eine Reihe von Produkten. Die Europäische Kommission hat diese Regelungen nun überarbeitet, mit weitreichenden Folgen für Leuchtstoffröhren.

 

Hauptfolgen der RoHS-Richtlinie

Für allgemeine Beleuchtungszwecke:

  • Ab dem 24. Februar 2023: Verbot von CFLni-Lampen
  • Ab dem 24. August 2023: Verbot von T5- und T8-Leuchtstofflampen
SLR (Single Lighting Regulation, Einzellichtregelung)

SLR (Single Lighting Regulation, Einzellichtregelung)

 

Die Ökodesign-Richtlinie (Single Lighting Regulation, kurz SLR; in Kraft seit September 2021) sieht außerdem vor, dass Produkte, die eine festgelegte Effizienzanforderungen nicht erfüllen, aus dem Verkehr gezogen werden.

 

Hauptfolgen der Ökodesign-Richtlinie

  • Eine Reihe von Produkten wurde bereits bis zum 1. September 2021 aus dem Verkehr gezogen
  • Ab dem 24. August 2023: Verbot von T8-Leuchtstofflampen (600 mm, 1200 mm, 1500 mm)*
  • Ab dem 1. September 2023: Verbot von Hochvolt- und Niedervolt-Halogenlampen (G9, G4, GY6, 35)

 

*Betroffen von der Ökodesign- und RoHS-Richtlinie, RoHS führend beim Verbotsdatum

Echte Profis wechseln jetzt auf ultraeffiziente LED

 

Die EU ist von den vielen Vorteilen der LED überzeugt und rückt sie ins Rampenlicht: Mit der Änderung der RoHS-Richtlinie für die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten hat die EU das Aus der Leuchtstofflampe beschlossen.

 

Ab Februar 2023 dürfen verschiedene Leuchtstofflampen nicht mehr auf den europäischen Markt gebracht werden.

 

Mit LED werden diese Produkte zukünftig deutlich energieeffizienter und umweltfreundlicher.

Philips Logo

Bereiten Sie sich mit den PHILIPS LED-Lösungen von Signify vor!

 

Das breite Portfolio an zukunftssicheren, einfach zu installierenden und qualitativ hochwertigen Philips LED-Lampen und -Leuchten macht den Wechsel zu LED in jeder Anwendung so einfach wie möglich.

Philips CoreLine

Philips CoreLine

Ein breites Portfolio an hochwertiger LED-Beleuchtung für alle Standardanwendungen. Denn wenn die Beleuchtung wirklich entscheidend ist, möchte niemand etwas dem Zufall überlassen.

Philips Ledinaire

Philips Ledinaire

Eine unverzichtbare Portfolio an zuverlässigen Produkten für alltägliche Beleuchtungsaufgaben, die eine gute Leistung erfordern.

Philips LEDtubes

Philips LEDtubes

Unser Portfolio an leicht zu montierenden LED-Röhren deckt ein breites Spektrum an Anwendungen ab, sodass Sie immer die richtige LED-Röhre einsetzen können. 

Philips LED lamps

Philips LED-Lampen

In unserem umfassenden Sortiment können Sie aus drei Leistungskategorien gemäß Ihren Anforderungen das richtige Produkt wählen. Profitieren Sie von unseren LED-Leuchtmittellösungen und überzeugen Sie sich selbst!

Philips TrueForce

Philips TrueForce

Philips TrueForce LED-Lampen sind die ideale LED-Lösung für den Austausch von Hochdruck-Entladungslampen (HID-Lampen).

LED conversion

Jetzt auf LED wechseln

LED bietet viele Vorteile für Sie und Ihre Kunden. Erfahren Sie mehr auf unserer Informationsseite.

Vernetzte Beleuchtung für noch mehr Einsparungen

Vernetzte Beleuchtung für noch mehr Einsparungen

 

Das Interact Pro System ist einfach zu installieren, nach der Montage der Leuchten und des Zubehörs, wie Taster und Sensoren, ist das System in wenigen Klicks betriebsbereit. Es ist Ideal für Sanierung, da keine zusätzlichen (DALI-) Steuerungsleitungen notwenidug sind. Genießen Sie die schnelle Einrichtung mit der intuitiven Interact Pro App und nutzen Sie die Chance, die Energieeinsparungen Ihrer Kunden durch intelligentere Beleuchtungssysteme zu maximieren.

Hilfreiche Philips Tools für Sie

LEDtube Berater

LEDtube Berater

 

Egal ob für das Büro, Lagerhallen, Fertigung oder viele weitere Anwendungen mit unserem LED Berater finden Sie in wenigen Schritten den passenden LED Ersatz für konventionelle T5 und T8 Leuchtstoffröhren!

Produktkatalog

Produktkatalog

 

Was auch immer Ihre Projektanforderungen sind – Im Produktkatalog finden Sie Ihre Beleuchtungslösung.

LiSA – Lighting Service Area

LiSA – Lighting Service Area

 

Planen Sie Ihre Projekte online, an einem Ort inkl. Downloadmöglichkeiten & mehr.

Mit Signify bist Du immer einen Schritt voraus.