Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Produktbeschreibung

Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Bestellnummer: 8711500881038
Vollständiger Bestellcode: 872790083417800

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Einschaltstromweite
0.250 ms
Einschaltstrom (max.)
18 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
28

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700648666 de_CH pdf 228.5 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V pdf 114.0 kB
Zusätzliches Datenblatt
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V pdf 17.2 kB

Bilder

Product-Photographs-913700648666_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700648666_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals