Schweiz - Deutsch

Signify Dynalite Dynalite Sensoren

Ausgeklügelte und dennoch einfache und energiesparende Beleuchtungslösungen

Produkte

DUS90AHB-D
8718696005101
DUS90WHB-D
8718696005118
DUS30LHB-D
8718696005125
DUS804CS-UP
8710163522029
DUS360CS
8718696887967
DUS90CS
8718696888070
DUS30CS
8718696888087

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die Sensorreihe von Philips Dynalite kombiniert Funktionen zu Bewegungserkennung, Helligkeitserfassung und IR-Empfang in einem Gerät. Alle Funktionen können gleichzeitig ausgeführt werden, sodass die Lampen z.B. nach einer Bewegungserkennung eingeschaltet und anschließend je nach Helligkeit des einfallenden Tageslichts abgedimmt werden. Dadurch sind weitere Energieeinsparungen möglich. Durch die Kombination in einem einzigen Gerät ist eine wesentlich effizientere Nutzung möglich. Jeder Sensor ist mit einem integrierten Mikroprozessor ausgestattet, der alle für die Kontrolle eines kleinen Raums, einer Etage oder eines gesamten Gebäudes erforderlichen logischen Funktionen zur Verfügung stellt. Alle Sensoren werden über das DyNet-Netzwerk mit Strom versorgt. Sie lassen sich vollständig extern programmieren, sodass sie automatisch eine nahezu unbegrenzte Zahl an geregelten Ausgängen ansteuern können.

Vorteile

  • Unauffällige Deckeninstallation, da nicht so viele unterschiedliche Sensoren erforderlich sind

  • Höhere Effizienz durch die Kombination von Bewegungserkennung, Helligkeitserfassung und IR-Empfang in einem einzigen Gerät

Eigenschaften

  • Alle Sensoren lassen sich vollständig von einem externen Standort aus programmieren.

  • Integrierter Mikroprozessor

Anwendungsbereiche

  • Abhängig vom Beleuchtungssystem, in dem die Lichtregelung angewandt wird

Downloads

Bilder

Family-Photographs-Dynalite Sensoren
Mehrere Ressourcen - Visuals