Schweiz - Deutsch

Signify Dynalite Dynalite Gateways

Ausgeklügelte und dennoch einfache und energiesparende Beleuchtungslösungen

Produkte

DLLI8I8O
8718696007433
DDNGKNX
8710163523422
PDEG
8718696001721
DDNG485
8718696897256
DDFCUC
8718696897171
DLLI8I8O-QTY5
8718696897218
PDDEG-S
8718696898352
PDZG-E
8718696898758

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

In jedem modernen Projekt erfüllen zahlreiche Systeme externer Anbieter unterschiedliche Aufgaben. Möglicherweise nutzt aber jedes einzelne System ein anderes Kommunikationsprotokoll. Philips Dynalite hat deshalb mehrere Schnittstellengeräte entwickelt, die die Funktionen der einzelnen Systemkomponenten in einer integrierten Gesamtlösung synchronisieren. Mit der korrekten Schnittstelle lassen sich dann unterschiedliche Systeme miteinander kombinieren, sodass die Nutzer den gesamten Standort von einem einzigen Bedienelement aus ansteuern können. Durch die Integration externer Systeme in eine Dynalite-Lösung verringert sich die Anzahl der Bedienungsschritte, die der Nutzer ansonsten wiederholt ausführen müsste.

Vorteile

  • Verringert die Anzahl wiederholter Bedienungsschritte

  • Bietet Zugriff auf einen vollständig automatisierten Standort von einem einzigen Bedienelement aus.

Eigenschaften

  • Verschiedene Schnittstellen ermöglichen verschiedene Integrations- und Netzwerkoptionen.

Anwendungsbereiche

  • Abhängig vom Beleuchtungssystem, in dem die Lichtregelung angewandt wird

Downloads

Bilder

Family-Photographs-Dynalite Gateways
Mehrere Ressourcen - Visuals