Philips LED HPL, Oval, 220-240V, 13 W, HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n)

CorePro LED HPL/SON M 1.8Klm13W827E27 FR

Produktbeschreibung

LED HPL, Oval, 220-240V, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 138 lm/W, EEL D, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8721103143730
Vollständiger Bestellcode: 872110314373000

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
25'000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50'000
Beleuchtungstechnologie
LED HPL
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004365002 pdf 68.2 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 352.5 kB
Broschüre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004365002 de_CH pdf 558.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions pdf 45.0 MB

Bilder

Product-Photographs-929004365002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004365002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M 1.8Klm13W827E27 FR ies 1.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB