Schweiz - Deutsch

Philips MASTER Value, LED, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n)

MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT

Produktbeschreibung

MASTER Value, LED, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 73.00 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514312128
Vollständiger Bestellcode: 871951431212800

Spezifikationen

Sockel
GU10
Nennlebensdauer
25'000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50'000
Beleuchtungstechnologie
LED
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002995452 pdf 67.6 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 268.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002995452 de_CH pdf 284.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929002995452_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002995452_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT IES 4.8 kB