Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 2700 K, 575 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n)
MAS LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D
Produktbeschreibung
MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 2700 K, 575 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), 92.00 lm/W, EEL F, PF 0.88, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel
- GU10
- Nennlebensdauer
- 25'000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 50'000
- Beleuchtungstechnologie
- LEDspot
- Referenz für Lichtstrommessung
- Narrow Cone
- Garantiedauer
- 5 Jahre