Philips MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)

MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 160 lm/W, EEL C, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514316881
Vollständiger Bestellcode: 871951431688100

Spezifikationen

Sockel
G13
Nennlebensdauer
60'000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200'000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002998002 pdf 67.9 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 245.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002998002 de_CH pdf 647.6 kB

Montage

Montageanleitung
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929002998002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002998002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8 IES 19.0 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB