Philips MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, Einseitig, 1050 mm, 220-240 V, 16 W, 38W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)

MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, Einseitig, 1050 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 38W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 143 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Kunststoff, 40 %, 1050 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestellnummer: 8718696728550
Vollständiger Bestellcode: 871869672855000

Spezifikationen

Sockel
G13 Rotatable end-cap
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Nennlebensdauer
75'000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200'000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8 txt 4.9 kB
Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001375602 pdf 69.5 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 244.9 kB
Demontageanleitung
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001375602 de_CH pdf 707.4 kB

Montage

Montageanleitung
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929001375602_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001375602_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8 ies 38.9 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8 ldt 34.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929001961102 pdf 660.8 kB