Philips CorePro, LED, PL-S, KVG/VVG, 144 mm, 5 W, 11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n)
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23
Produktbeschreibung
CorePro, LED, PL-S, KVG/VVG, 144 mm, 5 W, LED alternative to 11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n), 104.00 lm/W, EEL F, G23, Kunststoff, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Spezifikationen
- Sockel
- G23
- Nennlebensdauer
- 30'000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 50'000
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere
- Garantiedauer
- 3 Jahre