Philips CorePro, LED, PL-C, KVG/VVG, 124.5 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 3000 K, 650 lm, CRI 83, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Produktbeschreibung

CorePro, LED, PL-C, KVG/VVG, 124.5 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 650 lm, CRI 83, 30000 Stunde(n), 92.31 lm/W, EEL F, G24d-2, Kunststoff, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestellnummer: 8718696541272
Vollständiger Bestellcode: 871869654127200

Spezifikationen

Sockel
G24d-2
Nennlebensdauer
30'000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50'000
Beleuchtungstechnologie
LED
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001201402 pdf 66.6 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 248.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001201402 de_CH pdf 475.0 kB

Montage

Montageanleitung
LEDtube PLC EM Installation Guide pdf 549.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929001201402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001201402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2 ies 4.5 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929001201502 pdf 678.0 kB